380 V,各种过载情况

P额定 = 50 kW

P额定 = 75 kW

电源电压

额定功率P额定时的过载

允许的最大总电阻

380 V

100% × P额定

230 mΩ

160 mΩ

125 % × P额定

196 mΩ

136 mΩ

150 % × P额定

161 mΩ

112 mΩ

175 % × P额定

138 mΩ

98 mΩ

200 % × P额定

121 mΩ

86 mΩ

225 % × P额定

108 mΩ

75 mΩ

250 % × P额定

98 mΩ

68 mΩ