Disposição dos módulos sem alimentação da rede permanente em operação isolada
Os módulos podem ser dispostos em uma ou duas linhas.
Estrutura de uma linha

Posição | Descrição |
|---|---|
-2 | Módulo mestre UHX45A/MDM90A-.. |
-1 | Módulo de fonte chaveada MDS90A.. |
0 | Módulo de conversor CC/CC MDE90A.. |
1 | Módulo capacitor MDC90A-0005.. |
2 | Módulos de eixo MDA90A-.. e MDD9.A-.. |
Observar as seguintes informações:
- Posicionar os módulos capacitores MDC90A-0005.. diretamente à no sentido horário do módulo conversor CC/CC MDE90A...
- Posicionar os módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. no sentido horário do módulo de conversor CC/CC MDE90A.. da esquerda para a direita, dependendo da corrente nominal do circuito intermediário (em ordem decrescente), começando pelo módulo de eixo com a maior corrente nominal do circuito intermediário.
- Como alternativa à especificação na tabela, é possível posicionar o módulo mestre UHX45A/MDM90A.. na extrema direita.
Estrutura de duas linhas

Posição | Descrição |
|---|---|
0 | Módulos capacitores MDC90A-0001/0002.. |
1 | Módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. |
2 | Módulo de fonte chaveada MDS90A.. |
3 | Módulo mestre UHX45A/MDM90A.. |
Posição | Descrição |
|---|---|
0 | Módulo de conversor CC/CC MDE90A.. |
1 | Módulo capacitor MDC90A-0005.. |
2 | Módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. |
3 | Módulo de fonte chaveada MDS90A.. |
Observar as seguintes informações:
- Posicionar o módulo de conversor CC/CC MDE90A.. sempre na linha principal.
- Posicionar os módulos capacitores MDC90A-0005.. diretamente à no sentido horário do módulo conversor CC/CC MDE90A...
- Posicionar os módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. na linha principal no sentido horário do módulo de conversor CC/CC MDE90A.. da esquerda para a direita, dependendo da corrente nominal do circuito intermediário (em ordem decrescente), começando pelo módulo de eixo com a maior corrente nominal do circuito intermediário.
- Sempre organizar os módulos capacitores MDC90A-0001/0002.. na extrema esquerda da linha auxiliar.
- Sempre organizar os módulos de eixo na linha auxiliar MDA90A.. e MDD9.A.. diretamente à direita dos módulos capacitores MDC90A-0001/0002.., dependendo da corrente nominal do circuito intermediário (decrescente) da esquerda para a direita, começando com o módulo de eixo com a maior corrente nominal do circuito intermediário.
- Posicionar o módulo mestre UHX45A/MDM90A na linha auxiliar na extrema direita.