连接方式2

如果辅行满足以下要求,则可选择此连接方式:

  • 轴的直流侧额定电流之和不超过46 A。
  • 轴模块只能是单轴模块,最大电流为32 A,双轴模块最大电流为8 A。

模块排列在一行中的情况参见选择供电模块一章。

辅行

- MDC90A.. (0001)

必须使用

- MDA90A.. (0020 – 0120)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

最多8个模块

- MDA90A.. (0160 – 0240)

最多2个模块

- MDA90A.. (0320)

最多1个模块

- MDS90A..

 

- MDM90A..

 

直流侧额定电流总和:最大46 A

 

 

连接

 

- 直流侧汇流排上的电缆接线头

- 电缆套件DCP34A,16 mm2

 

 

主行

 

- MDP90A.. (0250 – 1100)

- MDR9.B.. (0500 – 0750)

- MDF90B.. (0500 – 0750)

- MDP92A.. (0100 – 0250)

 

- MDE90A.. (0200 – 0750)

 

- MDA90A.. (0020 – 1800)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

 

- MDC92A.. (0075 – 0125)

 

- MDS90A..

 

- MDL91A..

 

- MDM90A