连接方式3
如果辅行满足以下要求,则可选择此连接方式:
- 轴的直流侧额定电流之和不超过109 A。
- 轴模块只能是单轴模块,最大电流为32 A,双轴模块最大电流为8 A。
模块排列在一行中的情况参见选择供电模块一章。
| 辅行 |
|
- MDC90A.. (0001) | 必须使用 | |
- MDA90A.. (0020 – 0120) - MDD9.A.. (0020 – 0080) | 最多8个模块 | |
- MDA90A.. (0160 – 0240) | 最多4个模块 | |
- MDA90A.. (0320) | 最多2个模块 | |
- MDS90A.. |
| |
- MDM90A |
| |
直流侧额定电流总和:最大109 A | ||
|
| |
连接 |
| |
- 通过连接单元连接 | ||
- 电缆套件DCP35A,35 mm2 | ||
- 主行最左侧MDR91B..:连接单元套件,部件号:28261674(宽型主行,窄型辅行) | ||
- 主行最左侧除MDR91B..以外的所有设备:连接单元套件,部件号:28261666(窄型主行,窄型辅行) | ||
|
| |
主行 |
| |
- MDP90A.. (0250 – 1100) | ||
- MDR9.B.. (0500 – 0750) | ||
- MDF90B.. (0500 – 0750) | ||
- MDP92A.. (0100 – 0250) | ||
- MDE90A.. (0200 – 0750) | ||
- MDA90A.. (0020 – 1800) | ||
- MDD9.A.. (0020 – 0080) | ||
- MDC92A.. (0075 – 0125) | ||
- MDS90A.. | ||
- MDL91A.. | ||
- MDM90A | ||