连接方式4

如果辅行满足以下要求,则可选择此连接方式:

  • 使用MDC92A..。
  • 轴的直流侧额定电流之和不超过46 A。
  • 轴模块只能是单轴模块,最大电流为32 A,双轴模块最大电流为8 A。

模块排列在一行中的情况参见选择供电模块一章。

辅行

 

- MDC92A.. (0075 – 0125)

- MDA90A.. (0020 – 0320)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

- MDS90A..

 

- MDM90A

 

直流侧额定电流总和:最大46 A

 

 

连接

 

- 直流侧汇流排上的电缆接线头

- 电缆套件DCP34A,16 mm2

 

 

主行

 

- MDP92A.. (0100 – 0250)

- MDE90A.. (0200 – 0750)

- MDA90A.. (0020 – 1800)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

- MDC92A.. (0075 – 0125)

- MDS90A..

- MDL91A..

- MDM90A

在辅行中使用MDC92A..时,主行中必须至少使用一个MDC92A..。最多总共允许使用4个MDC92A..。

如果在辅行中至少使用了一个MDC92A..,则只要不超过46 A的直流侧额定电流,就可以使用任意数量、任意尺寸的轴模块。