Variante de estructura 4

Puede seleccionar esta variante de construcción si se cumplen los siguientes requisitos en la línea auxiliar:

  • Se utiliza un MDC92A...
  • La suma de las corrientes nominales del circuito intermedio de los ejes no supera los 46 A.
  • Los módulos de eje son exclusivamente módulos de un eje de hasta 32 A y módulos de eje doble de hasta 8 A.

La disposición de los módulos dentro de una línea la encontrará en el capítulo Selección del módulo de alimentación.

Línea auxiliar

 

- MDC92A.. (0075 – 0125)

- MDA90A.. (0020 – 0320)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

- MDS90A..

 

- MDM90A

 

Suma de corriente nominal del circuito intermedio: máximo 46 A

 

 

Conexión

 

- Terminal de cable en carriles de circuito intermedio

- Juego de cables DCP34A, 16 mm2

 

 

Línea principal

 

- MDP92A.. (0100 – 0250)

- MDE90A.. (0200 – 0750)

- MDA90A.. (0020 – 1800)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

- MDC92A.. (0075 – 0125)

- MDS90A..

- MDL91A..

- MDM90A

Si se utiliza un MDC92A.. en la fila auxiliar, debe utilizarse al menos un MDC92A.. en la línea principal. En total se admite un máximo de 4 MDC92A...

Si se utiliza mínimo un MDC92A.. en la línea auxiliar, se admiten tantos módulos de eje de cualquier tamaño como se deseen, siempre y cuando no se sobrepase la corriente nominal del circuito intermedio de 46 A.