Variante de estructura 5
Puede seleccionar esta variante de construcción si se cumplen los siguientes requisitos en la línea auxiliar:
- Se utiliza un MDC92A...
- La suma de las corrientes nominales del circuito intermedio de los ejes no supera los 109 A.
- Los módulos de eje son exclusivamente módulos de un eje de hasta 32 A y módulos de eje doble de hasta 8 A.
La disposición de los módulos dentro de una línea la encontrará en el capítulo Selección del módulo de alimentación.
| Línea auxiliar |
|
- MDC92A.. (0075 – 0125) | ||
- MDA90A.. (0020 – 1000) - MDD9.A.. (0020 – 0080) | ||
- MDS90A.. |
| |
- MDM90A |
| |
Suma de corriente nominal del circuito intermedio: máximo 109 A | ||
|
| |
Conexión |
| |
- Conexión mediante unidades de conexión | ||
- Juego de cables DCP35A, 35 mm2 | ||
- Set unidades de conexión, ref. de pieza: 28261666 (línea principal estrecha, línea auxiliar estrecha) | ||
|
| |
Línea principal |
| |
- MDP92A.. (0100 – 0250) | ||
- MDE90A.. (0200 – 0750) | ||
- MDA90A.. (0020 – 1800) | ||
- MDD9.A.. (0020 – 0080) | ||
- MDC92A.. (0075 – 0125) | ||
- MDS90A.. | ||
- MDL91A.. | ||
- MDM90A | ||
Si se utiliza un MDC92A.. en la fila auxiliar, debe utilizarse al menos un MDC92A.. en la línea principal. En total se admite un máximo de 4 MDC92A...
Si se utiliza mínimo un MDC92A.. en la línea auxiliar, se admiten tantos módulos de eje de cualquier tamaño como se deseen, siempre y cuando no se sobrepase la corriente nominal del circuito intermedio de 109 A.
La conexión de los cables de circuito intermedio DCP35A a la línea auxiliar puede efectuarse alternativamente a la izquierda, mediante la caja de conexiones, o desde abajo, directamente en el MDC92A...