Variante de conexão 5

Você pode escolher esta variante de estrutura se as seguintes especificações forem atendidas na linha auxiliar:

  • Um MDC92A.. é usado.
  • A soma das correntes nominais do circuito intermediário dos eixos não excede 109 A.
  • Os módulos de eixo são exclusivamente módulos de eixo único de até 32 A e módulos de eixo duplo de até 8 A.

A disposição dos módulos dentro de uma linha pode ser encontrada no capítulo Seleção de um módulo de rede.

Linha auxiliar

 

- MDC92A.. (0075 – 0125)

- MDA90A.. (0020 – 1000)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

- MDS90A..

 

- MDM90A

 

Soma da corrente nominal do circuito intermediário: máximo 109 A

 

 

Conexão

 

- Conexão via unidades de conexão

- Conjunto de cabos DCP35A, 35 mm2

- Conjunto de unidades de conexão, código: 28261666 (linha principal estreita, linha auxiliar estreita)

 

 

Linha principal

 

- MDP92A.. (0100 – 0250)

- MDE90A.. (0200 – 0750)

- MDA90A.. (0020 – 1800)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

- MDC92A.. (0075 – 0125)

- MDS90A..

- MDL91A..

- MDM90A

Ao utilizar um MDC92A.. na linha auxiliar, pelo menos um MDC92A.. deve ser utilizado na linha principal. São permitidos no máximo 4 × MDC92A...

Se pelo menos um MDC92A.. for usado na linha auxiliar, qualquer número de módulos de eixo de qualquer tamanho será permitido, desde que a corrente nominal do circuito intermediário de 109 A não seja excedida.

O cabo do circuito intermediário DCP35A pode ser conectado à linha auxiliar pela esquerda pela caixa de conexão ou por baixo diretamente no MDC92A.