连接方式5
如果辅行满足以下要求,则可选择此连接方式:
- 使用MDC92A..。
- 轴的直流侧额定电流之和不超过109 A。
- 轴模块只能是单轴模块,最大电流为32 A,双轴模块最大电流为8 A。
模块排列在一行中的情况参见选择供电模块一章。
| 辅行 |
|
- MDC92A.. (0075 – 0125) | ||
- MDA90A.. (0020 – 1000) - MDD9.A.. (0020 – 0080) | ||
- MDS90A.. |
| |
- MDM90A |
| |
直流侧额定电流总和:最大109 A | ||
|
| |
连接 |
| |
- 通过连接单元连接 | ||
- 电缆套件DCP35A,35 mm2 | ||
- 连接单元套件,部件号:28261666(窄型主行,窄型辅行) | ||
|
| |
主行 |
| |
- MDP92A.. (0100 – 0250) | ||
- MDE90A.. (0200 – 0750) | ||
- MDA90A.. (0020 – 1800) | ||
- MDD9.A.. (0020 – 0080) | ||
- MDC92A.. (0075 – 0125) | ||
- MDS90A.. | ||
- MDL91A.. | ||
- MDM90A | ||
在辅行中使用MDC92A..时,主行中必须至少使用一个MDC92A..。最多总共允许使用4个MDC92A..。
如果在辅行中至少使用了一个MDC92A..,则只要不超过109 A的直流侧额定电流,就可以使用任意数量、任意尺寸的轴模块。
直流侧电缆DCP35A也可以通过左侧的接线盒连接到辅行中,或从下方直接连接到MDC92A..上。