双行结构的连接方式
如果由于空间原因无法在一行中安装轴组的全部模块,则可将部分模块移到第二行中。第一行利用电缆与第二行相连。双行结构有下列6种结构形式。对于结构形式1 ~ 5,主行上边缘与辅行上边缘之间的距离规定为670 mm。对于结构形式6,主行和辅行之间的距离可达50 m。针对电控柜中的双行结构,请使用SEW-EURODRIVE的电缆套件,参见用于双行构造的电缆套件和附件一章。
SEW-Workbench可在选择结构形式时为您提供支持。
提示

更改防护等级
在结构形式1、2和4中,由于电缆套件DCP34A的连接,防护等级降至IP10。
如果要求防护等级达到IP20,则在结构形式1和2中要像在结构形式3中一样使用主行和辅行的连接单元。
更多的信息