用于双行构造的电缆套件和附件

如果由于空间原因无法在一行中安装轴组的全部模块,则可将部分模块移到第二行中。在电控柜中进行双行安装时,请使用表中所列的SEW‑EURODRIVE电缆套件和附件。

连接单元

部件号

Set

内容

28261666

适用于主行中的
MDP90A..、MDP92A..、MDE90A..、MDF90B..

用于主行和辅行的2个连接单元,包括:

  • 绝缘体
  • 防触电保护装置
  • 主行和辅行中的窄型直流侧汇流排的导电轨
  • 带弹簧垫圈和垫圈的M8螺栓
  • 用于直接旋接塑料的螺栓

28261674

适用于主行中的
MDR91B..

用于主行和辅行的2个连接单元,包括:

  • 绝缘体
  • 防触电保护装置
  • 主行中的宽型直流侧汇流排的导电轨
  • 辅行中的窄型直流侧汇流排的导电轨
  • 带弹簧垫圈和垫圈的M8平头螺栓
  • 用于直接旋接塑料的螺栓
  • 用于主行的直流侧密封板

有关双行结构的更多信息请参见产品手册 > 章节项目设计