用于MDC90A-0120..的温度传感器
电容模块可以通过Pt1000监控温度。这样一来,可以避免设备负载过高,继而导致蓄能器使用寿命缩短。温度传感器可以通过MOVI-C® CONTROLLER由应用程序进行监控。为此,必须使用其他硬件,例如I/O模块OAI45C。
如果只有一个MDC90A-0120..,则温度传感器可以连接到MDP92A..或MDE90A..的端子X33上。在这种情况下,需要使用附件包中的前置电阻。
所有需要的部件均包含在附件包中:
- 一个带紧固螺栓的安装面板
- 一个接线扣(同时也是屏蔽接线柱)
- 温度传感器Pt1000
- 一个1200 Ω的前置电阻
附件包的部件号: 28259009
温度传感器 | 说明 |
|---|---|
传感器类型 | 铂电阻,Pt1000 |
额定电阻 | 0 °C时1000 Ω |
工作温度范围 | -200°C至400°C |
公差等级 | B |
温度传感器 | 说明 |
|---|---|
温度范围 | -67 °C至190 °C |
温度传感器 | 说明 |
|---|---|
结构 | 3 × 0.22 mm2 已镀锡和已屏蔽的铜芯线 |
额定电压 | 300/500 V |
工作温度范围 | -90 °C至205 °C |
传感器导线长度 | 3 m,带开放末端 |