Sensor de temperatura para MDC90A-0120..
A temperatura do módulo capacitor pode ser monitorada com um Pt1000. Isso pode evitar uma carga excessiva na unidade e a redução associada da vida útil do acumulador de energia. O programa de aplicação pode monitorar o sensor de temperatura através do MOVI-C® CONTROLLER. Isso requer o uso de hardware adicional, como por ex. módulos E/S OAI45C.
Se houver somente um MDC90A-0120.., o sensor de temperatura pode ser conectado ao borne X33 no MDP92A.. ou MDE90A... Neste caso, é necessário o banco de resistências do pacote de acessórios.
Todas as peças necessárias estão incluídas em um pacote de acessórios:
- uma painel de montagem com parafuso de fixação
- um alívio de tensão (também presilha de fixação da blindagem)
- um sensor de temperatura Pt1000
- um banco de resistências 1.200 Ω
Código do pacote de acessórios: 28259009
Sensor de temperatura | Descrição |
|---|---|
Tipo de sensor | Resistência à platina, Pt1000 |
Resistência nominal | 1.000 Ω a 0 °C |
Faixa da temperatura de operação | -200 °C até 400 °C |
Classe de tolerância | B |
Sensor de temperatura | Descrição |
|---|---|
Faixa de temperatura | -67 °C até 190 °C |
Sensor de temperatura | Descrição |
|---|---|
Estrutura | Fio de cobre 3 × 0.22 mm2 estanhado e blindado |
Tensão nominal | 300/500 V |
Faixa da temperatura de operação | -90 °C até 205 °C |
Comprimento do cabo do sensor | 3 m, com extremidade aberta |