Temperatursensor für MDC90A-0120..
Das Kondensatormodul kann mit einem Pt1000 temperaturüberwacht werden. Damit kann eine zu hohe Belastung des Geräts und die damit einhergehende Reduzierung der Lebensdauer des Energiespeichers verhindert werden. Der Temperatursensor kann über den MOVI-C® CONTROLLER vom Applikationsprogramm überwacht werden. Hierzu ist der Einsatz weiterer Hardware, wie z. B. I/O-Module OAI45C, erforderlich.
Wenn nur ein MDC90A-0120.. vorhanden ist, kann der Temperatursensor an Klemme X33 am MDP92A.. oder MDE90A.. angeschlossen werden. In diesem Fall ist der Vorwiderstand aus dem Zubehörpack erforderlich.
Alle erforderlichen Teile sind in einem Zubehörpack enthalten:
- ein Montageblech mit Befestigungsschraube
- eine Zugentlastung (gleichzeitig Schirmklemme)
- ein Temperatursensor Pt1000
- ein Vorwiderstand 1200 Ω
Sachnummer des Zubehörpacks: 28259009
Temperatursensor | Beschreibung |
|---|---|
Sensortyp | Platinwiderstand, Pt1000 |
Nennwiderstand | 1000 Ω bei 0 °C |
Betriebstemperaturbereich | -200 °C bis 400 °C |
Toleranzklasse | B |
Temperatursensor | Beschreibung |
|---|---|
Temperaturbereich | -67 °C bis 190 °C |
Temperatursensor | Beschreibung |
|---|---|
Aufbau | 3 × 0.22 mm2 Kupferlitze verzinnt und geschirmt |
Bemessungsspannung | 300/500 V |
Betriebstemperaturbereich | -90 °C bis 205 °C |
Länge der Sensorleitung | 3 m, mit offenem Ende |