Sonda térmica para MDC90A-0120..
La temperatura del módulo condensador se puede vigilar con una Pt1000. De este modo se puede evitar una carga excesiva de la unidad y la consiguiente reducción de la vida útil del acumulador de energía. La sonda térmica se puede vigilar mediante el MOVI-C® CONTROLLER del programa de aplicación. Para ello se requiere el uso de más hardware, como p. ej., módulos I/O OAI45C.
Si sólo hay un MDC90A-0120.., la sonda térmica se puede conectar a la borna X33 de MDP92A.. o MDE90A.. En este caso se requiere la pre-resistencia del paquete de accesorios.
Todas las piezas necesarias están incluidas en un paquete de accesorios:
- una chapa de montaje con tornillos de fijación
- una descarga de tracción (a la vez borna de apantallado)
- una sonda térmica Pt1000
- una pre-resistencia 1200 Ω
Ref. de pieza del paquete de accesorios: 28259009
Sonda térmica | Descripción |
|---|---|
Tipo de sensor | Resistencia de platino, Pt1000 |
Resistencia nominal | 1000 Ω a 0 °C |
Rango de temperatura de funcionamiento | -200 °C a 400 °C |
Clase de tolerancia | B |
Sonda térmica | Descripción |
|---|---|
Rango de temperatura | -67 °C a 190 °C |
Sonda térmica | Descripción |
|---|---|
Estructura | Cable trenzado de cobre estañado y apantallado 3 × 0.22 mm2 |
Tensión nominal | 300/500 V |
Rango de temperatura de funcionamiento | -90 °C a 205 °C |
Longitud del cable del sensor | 3 m con extremo abierto |