Juego de cables y accesorios para la estructura de 2 líneas

Si por razones de espacio los módulos de un grupo de ejes no pueden montarse en una línea, ubique una parte de los módulos en una segunda línea. Para la estructura de 2 líneas en un armario de conexiones, utilice los juegos de cable y accesorios indicados en la tabla de SEW‑EURODRIVE.

Unidades de conexión

Ref. de pieza

Set

Contenido

28261666

para MDP90A.., MDP92A.., MDE90A.., MDF90B..
en la línea principal

2 unidades de conexión para línea principal y auxiliar, compuestas por:

  • Elemento aislante
  • Tapa de protección contra contacto
  • Carriles conductores para barras conductoras de circuito intermedio estrechas en la línea principal y auxiliar
  • Tornillos M8 con arandelas de bloqueo y discos
  • Tornillos para atornilladura directa en plástico

28261674

Para MDR91B..
en línea principal

2 unidades de conexión para línea principal y auxiliar, compuestas por:

  • Elemento aislante
  • Tapa de protección contra contacto
  • Carriles conductores para barras conductas de circuito intermedio en la línea principal
  • Carriles conductores para barras conductoras de circuito intermedio estrechas en la línea auxiliar
  • Tornillos de cabeza plana M8 con arandelas de bloqueo y discos
  • Tornillos para atornilladura directa en plástico
  • Tapa de cierre del circuito intermedio para línea principal

Encontrará más información acerca de la estructura de 2 líneas en el Manual del producto > capítulo Planificación de proyecto.