Kabelsätze und Zubehör für 2-zeiligen Aufbau

Wenn aus Platzgründen die Module eines Achsverbunds nicht in einer Zeile aufgebaut werden können, verlegen Sie einen Teil der Module in eine zweite Zeile. Für den 2-zeiligen Aufbau in einem Schaltschrank verwenden Sie die in der Tabelle aufgeführten Kabelsätze und Zubehör von SEW‑EURODRIVE.

Kabelsatz DCP34A

Kabelsatz DCP35A

Sachnummer

28261631

28261658

Kabel

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: grün/gelb

Querschnitt

16 mm2

35 mm2

Anschluss

Presskabelschuh M6

Presskabelschuh M8

Länge

ca. 1150 mm

ca. 1000 mm

Anschlusseinheiten

Sachnummer

Set

Inhalt

28261666

für MDP90A.., MDP92A.., MDE90A.., MDF90B..
in Hauptzeile

2 Anschlusseinheiten für Haupt- und Hilfszeile, bestehend aus:

  • Isolierkörper
  • Berührschutzabdeckung
  • Stromschienen für schmale Zwischenkreisschiene in Haupt- und Hilfszeile
  • Schrauben M8 mit Federringen und Scheiben
  • Schrauben für Plastik-Direktverschraubung

28261674

für MDR91B..
in Hauptzeile

2 Anschlusseinheiten für Haupt- und Hilfszeile, bestehend aus:

  • Isolierkörper
  • Berührschutzabdeckung
  • Stromschienen für breite Zwischenkreisschienen in der Hauptzeile
  • Stromschienen für schmale Zwischenkreisschiene in der Hilfszeile
  • Flachkopfschrauben M8 mit Federringen und Scheiben
  • Schrauben für Plastik-Direktverschraubung
  • Verschlussblende Zwischenkreis für Hauptzeile

Weitere Informationen zum 2-zeiligen Aufbau finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Projektierung.