Conjuntos de cabos e acessórios para estrutura de 2 linhas

Se, por razões de espaço, os módulos de um sistema de eixo não puderem ser conectados em uma linha, mover alguns dos módulos para uma segunda linha. Para uma configuração de 2 linhas em um painel elétrico, utilizar os conjuntos de cabos e acessórios da SEW‑EURODRIVE listados na tabela.

Unidades de conexão

Código

Set

Conteúdo

28261666

para MDP90A.., MDP92A.., MDE90A.. e MDF90B..
na linha principal

2 unidades de conexão para linhas principais e auxiliares, compostas por:

  • Elemento de isolamento
  • Cobertura contra contato acidental
  • Barramentos de condução para barramento do circuito intermediário estreito em linha principal e auxiliar
  • Parafusos M8 com anéis de pressão e arruelas
  • Parafusos para rosqueamento direto de plástico

28261674

para MDR91B..
na linha principal

2 unidades de conexão para linhas principais e auxiliares, compostas por:

  • Elemento de isolamento
  • Cobertura contra contato acidental
  • Barramentos de condução para barramentos do circuito intermediário largos na linha principal
  • Barramentos de condução para barramento do circuito intermediário estreito na linha auxiliar
  • Parafusos de cabeça chata M8 com anéis de pressão e arruelas
  • Parafusos para rosqueamento direto de plástico
  • Placa de bloqueio do circuito intermediário para linha principal

Para obter mais informações sobre a estrutura de 2 linhas, consultar o manual do produto > capítulo Planejamento de projeto