Conjunto de trilhos angulares para conexão de um módulo de freio seguro no circuito intermediário
O módulo de freio seguro SBM da SEW-EURODRIVE foi projetado para operação com a tensão do circuito intermediário dos conversores da SEW‑EURODRIVE.
A SEW‑EURODRIVE recomenda a utilização de trilhos angulares para a conexão do módulo de freio seguro ao circuito intermediário X4. Os trilhos angulares são parafusados nos barramentos do circuito intermediário no último módulo de eixo, do lado direito, ou no módulo de rede, do lado esquerdo. Um parafuso M4 serve para a fixação de um anel de conexão.
O conjunto de trilhos angulares está disponível em 2 versões para conexão a módulos com barramentos do circuito intermediário estreitos ou largos:
Conexão ao módulo | Conjunto de trilhos angulares | Código |
|---|---|---|
MDP90A.. Tamanho 1 – 4 MDP92A.. MDE90A.. MDA90A.. Tamanho 1 – 5 MDD9.A.. Tamanho 1 – 2 MDS90A.. MDF90B.. | estreito, 2 peças
| 28249674 |
MDA90A.. Tamanho 6 MDR91B.. | largo, 2 peças
| 28249682 |
Mais informações sobre o módulo com freio seguro SBM podem ser encontradas nas instruções de operação associadas.