Juego de barras acodadas para la conexión de un módulo de freno seguro al circuito intermedio
El módulo de freno seguro SBM de SEW‑EURODRIVE está diseñado para funcionar en la tensión del circuito intermedio de variadores de SEW‑EURODRIVE.
Para la conexión del módulo de freno seguro al circuito intermedio X4 SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar barras acodadas. La barras acodadas se atornillan a las barras de circuito intermedio en el último módulo de eje al lado derecho o en el módulo de alimentación en el lado izquierdo. Para fijar el tornillo se utiliza un tornillo M4.
El juego de barras acodadas se ofrece en 2 versiones para su conexión en módulos con barras de circuito intermedio estrechas o anchas:
Conexión al módulo | Juego de barras acodadas | Ref. de pieza |
|---|---|---|
MDP90A.. Tamaño 1 – 4 MDP92A.. MDE90A.. MDA90A.. Tamaño 1 – 5 MDD9.A.. Tamaño 1 – 2 MDS90A.. MDF90B.. | Estrecho, 2 uds.
| 28249674 |
MDA90A.. Tamaño 6 MDR91B.. | Ancho, 2 uds.
| 28249682 |
Encontrará más información sobre el módulo de freno seguro SBM en las instrucciones de funcionamiento correspondientes.