连接方式6
如果辅行满足以下要求,则可选择此连接方式:
- 主行与辅行之间的距离< 50 m。
采用了这种结构的应用必须由SEW-EURODRIVE针对个别情况进行检查。请联系SEW-EURODRIVE。
模块排列在一行中的情况参见选择供电模块一章。
| 辅行 |
|
- MDC90A.. (0001 – 0002) | 必须使用 | |
- MDA90A.. (0020 – 0120) - MDD9.A.. (0020 – 0080) | 最多8个模块 | |
- MDA90A.. (0160 – 0240) | 最多4个模块 | |
- MDA90A.. (0320 – 0480) | 最多2个模块 | |
- MDS90A.. |
| |
- MDM90A |
| |
|
| |
连接 |
| |
通过直流侧汇流排上的电缆接线头或通过连接单元进行连接 | ||
- 电缆或导电轨最长50 m | ||
- 最大电缆截面(带电缆接线头):16 mm2 | ||
- 最大电缆截面(带连接单元):35 mm2 | ||
- 主行最左侧MDR91B..:连接单元套件,部件号:28261674(宽型主行,窄型辅行) | ||
- 主行最左侧除MDR91B..以外的所有设备:连接单元套件,部件号:28261666(窄型主行,窄型辅行) | ||
|
| |
主行 |
| |
- MDP90A.. (0250 – 1100) | ||
- MDR9.B.. (0500 – 0750) | ||
- MDF90A.. (0500 – 0750) |
| |
- MDP92A.. (0100 – 0250) | ||
- MDE90A.. (0200 – 0750) | ||
- MDA90A.. (0020 – 1800) |
| |
- MDC92A.. (0075 – 0125) | ||
- MDS90A.. | ||
- MDL91A.. | ||
- MDM90A | ||
使用MDC92A..时,还有更多组合选项。
根据系统状态而定,检查以下措施:
- 在从主行到辅行的连接中使用直流侧扼流圈
- 使用CFC控制程序时经过调整的控制器设置