Aufbauvarianten für den zweizeiligen Aufbau

Wenn aus Platzgründen die Module eines Achsverbunds nicht in einer Zeile aufgebaut werden können, muss ein Teil der Module in eine zweite Zeile verlegt werden. Die Verbindung der ersten Zeilen mit der zweiten Zeile erfolgt mit den Kabeln. Für diesen 2-zeiligen Aufbau gibt es die 6 folgenden Aufbauvarianten. Bei Aufbauvarianten 1 – 5 ist der Abstand der Oberkante von der Hauptzeile und Oberkante der Hilfszeile mit 670 mm vorgegeben. Bei Aufbauvariante 6 darf der Abstand zwischen Hauptzeile und Hilfszeile bis zu 50 m betragen. Für den 2-zeiligen Aufbau in einem Schaltschrank verwenden Sie die Kabelsätze von SEW-EURODRIVE, siehe Kapitel Kabelsätze und Zubehör für 2-zeiligen Aufbau.

SEW-Workbench bietet die Unterstützung bei der Auswahl der Aufbauvarianten.

HINWEIS

Änderung der Schutzart
In den Aufbauvarianten 1, 2 und 4 reduziert sich durch den Anschluss des Kabelsatzes DCP34A die Schutzart auf IP10.
Wenn die Schutzart IP20 erforderlich ist, verwenden Sie in den Aufbauvarianten 1 und 2 die Anschlusseinheiten von Hauptzeile und Hilfszeile, wie in der Aufbauvariante 3.