Aufbauvariante 4

Sie können diese Aufbauvariante wählen, wenn in der Hilfszeile folgende Vorgaben eingehalten sind:

  • Ein MDC92A.. wird verwendet.
  • Die Summe der Zwischenkreis-Nennströme der Achsen überschreitet nicht 46 A.
  • Die Achsmodule sind ausschließlich Einachsmodule bis 32 A und Doppelachsmodule bis 8 A.

Die Anordnung der Module innerhalb einer Zeile finden Sie in Kapitel Auswahl eines Versorgungsmoduls.

Hilfszeile

 

- MDC92A.. (0075 – 0125)

- MDA90A.. (0020 – 0320)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

- MDS90A..

 

- MDM90A

 

Summe Zwischenkreis-Nennstrom: maximal 46 A

 

 

Verbindung

 

- Kabelschuh an Zwischenkreisschienen

- Kabelsatz DCP34A, 16 mm2

 

 

Hauptzeile

 

- MDP92A.. (0100 – 0250)

- MDE90A.. (0200 – 0750)

- MDA90A.. (0020 – 1800)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

- MDC92A.. (0075 – 0125)

- MDS90A..

- MDL91A..

- MDM90A

Bei Einsatz eines MDC92A.. in der Hilfszeile muss mindestens ein MDC92A.. in der Hauptzeile eingesetzt werden. In Summe sind maximal 4 × MDC92A.. zulässig.

Wenn mindestens ein MDC92A.. in der Hilfszeile eingesetzt wird, sind beliebig viele Achsmodule in beliebiger Größe zulässig, solange der Zwischenkreis-Nennstrom von 46 A nicht überschritten wird.