Variante de conexão 4
Você pode escolher esta variante de estrutura se as seguintes especificações forem atendidas na linha auxiliar:
- Um MDC92A.. é usado.
- A soma das correntes nominais do circuito intermediário dos eixos não excede 46 A.
- Os módulos de eixo são exclusivamente módulos de eixo único de até 32 A e módulos de eixo duplo de até 8 A.
A disposição dos módulos dentro de uma linha pode ser encontrada no capítulo Seleção de um módulo de rede.
| Linha auxiliar |
|
- MDC92A.. (0075 – 0125) | ||
- MDA90A.. (0020 – 0320) - MDD9.A.. (0020 – 0080) | ||
- MDS90A.. |
| |
- MDM90A |
| |
Soma da corrente nominal do circuito intermediário: máximo 46 A | ||
|
| |
Conexão |
| |
- Terminal para cabo nos barramentos do circuito intermediário | ||
- Conjunto de cabos DCP34A, 16 mm2 | ||
|
| |
Linha principal |
| |
- MDP92A.. (0100 – 0250) | ||
- MDE90A.. (0200 – 0750) | ||
- MDA90A.. (0020 – 1800) | ||
- MDD9.A.. (0020 – 0080) | ||
- MDC92A.. (0075 – 0125) | ||
- MDS90A.. | ||
- MDL91A.. | ||
- MDM90A | ||
Ao utilizar um MDC92A.. na linha auxiliar, pelo menos um MDC92A.. deve ser utilizado na linha principal. São permitidos no máximo 4 × MDC92A...
Se pelo menos um MDC92A.. for usado na linha auxiliar, qualquer número de módulos de eixo de qualquer tamanho será permitido, desde que a corrente nominal do circuito intermediário de 46 A não seja excedida.