Variantes de construcción para la estructura de dos líneas

Si por razones de espacio los módulos de un grupo de ejes no pueden montarse en una línea, se debe desplazar una parte de los módulos a una 2a línea. La conexión de las primeras líneas con la segunda línea se realiza con los cables. Para esta estructura de 2 líneas existen las siguientes 6 variantes. En las variantes de construcción 1 – 5, la distancia entre el borde superior de la línea principal y el borde superior de la línea auxiliar está establecida en 670 mm. En la variante de construcción 6, la distancia entre la línea principal y la línea auxiliar puede ser de hasta 50 m. Para la estructura de 2 líneas en un armario de conexiones, emplee los juegos de cables de SEW‑EURODRIVE, véase el capítulo Juego de cables y accesorios para la estructura de 2 líneas.

SEW‑Workbench le ofrece su apoyo a la hora de seleccionar variantes de construcción.

AVISO

Cambio del índice de protección
En las variantes 1, 2 y 4 se reduce por la conexión del juego de cables DCP34A el índice de protección a IP10.
Si se necesita el índice de protección IP20, utilice, en las variantes 1 y 2, las unidades de conexión de línea principal y línea auxiliar, al igual que en la variante de construcción 3.