Variante de construcción 1

Puede seleccionar esta variante de construcción si se cumplen los siguientes requisitos en la línea auxiliar:

  • La suma de las corrientes nominales del circuito intermedio de los ejes no supera los 46 A.
  • Los módulos de eje son exclusivamente módulos de un eje de hasta 12 A y módulos de eje doble de hasta 8 A.

La disposición de los módulos dentro de una línea la encontrará en el capítulo Selección del módulo de alimentación.

Línea auxiliar

- MDA90A.. (0020 – 0120)

Máximo 8 módulos

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

- MDS90A..

 

- MDM90A..

Suma de corriente nominal del circuito intermedio: máximo 46 A

 

 

Conexión

- Terminal de cable en carriles de circuito intermedio

- Juego de cables DCP34A, 16 mm2

 

 

Línea principal

- MDP90A.. (0250 – 1100)

 

- MDR9.B.. (0500 – 0750)

 

- MDF90B.. (0250 – 0750)

 

- MDP92A.. (0100 – 0250)

 

- MDE90A.. (0200 – 0750)

 

- MDA90A.. (0020 – 1800)

 

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

 

- MDC92A.. (0075 – 0125)

 

- MDS90A..

 

- MDL91A..

 

- MDM90A