Secuencia esquemática de una planificación de proyecto

El siguiente diagrama de flujo muestra esquemáticamente el procedimiento para determinar un accionamiento posicionador. El accionamiento está formado por un motorreductor controlado por un variador.

Información necesaria sobre la máquina que se va a accionar

  • Datos técnicos y condiciones ambientales.
  • Precisión de posicionamiento.
  • Rango de ajuste de velocidad.
  • Cálculo del ciclo de avance.

Cálculo de los datos de aplicación relevantes

  • Diagrama de movimiento.
  • Velocidades.
  • Pares dinámicos, estáticos.
  • Potencia regenerativa.

Selección del reductor

  • Determinación de la versión, tamaño e índice de reducción del reductor.
  • Comprobación de la precisión de posicionamiento.
  • Comprobación del uso del reductor.
  • Comprobación de la velocidad de entrada.

Selección de motor

  • Par máximo.
  • En accionamientos dinámicos: par efectivo a velocidad media.
  • Velocidad máxima.
  • Observar las curvas de par dinámicas y térmicas.
  • Equipamiento del motor (freno, conector enchufable, protección térmica del motor, etc.).

Selección de los módulos de eje (realizar proceso para cada módulo de eje)

  • Establecimiento del tipo de regulación.
  • Asignación motor-variador.
  • Establecimiento de la frecuencia PWM
  • Comprobación de si los módulos de eje cumplen los requisitos de duración y sobrecarga.

Selección del módulo de alimentación

  • Comprobar si el módulo de alimentación cumple los requisitos de duración y sobrecarga.
  • Comprobar la potencia continua regenerativa.
  • Comprobación de las combinaciones de módulo de alimentación - módulos de eje.

Selección de la resistencia de frenado

  • Comprobar si la resistencia de frenado cumple los requisitos de duración y sobrecarga.
  • Comprobación de las combinaciones de módulo de alimentación - resistencia de frenado.

Selección de otros componentes del sistema

  • Tarjetas.
  • Cables de alimentación de red y del motor.
  • Cables de encoder y de señal.
  • Medidas CEM.

Selección de la fuente de alimentación de 24 V

  • Determinar el consumo de corriente de la fuente de alimentación de 24 V.
  • Observar los requisitos para la tolerancia de tensión.
  • Comprobar si es necesaria la alimentación unilateral o bilateral.

Disposición de los módulos en el grupo de ejes

  • IMDA1 ≥ IMDA2 ≥ IMDA3 ≥ IMDA4 ≥ ..... ≥ IMDA15

Comprobar si todos los requisitos se cumplen.