Procedimento esquemático de um planejamento de projeto
O diagrama de fluxo a seguir mostra uma visão esquemática do procedimento, para determinação do acionamento de um acionamento de posicionamento. O acionamento compreende um motorredutor, que é controlado por um conversor.
Informação necessária sobre a máquina a ser acionada
- Dados técnicos e condições ambientais.
- Precisão de posicionamento.
- Faixa de ajuste da rotação.
- Cálculo do ciclo de percurso.
|
↓ |
Cálculo dos dados de aplicação relevantes
- Diagrama de pulsos.
- Rotações.
- Torques estáticos e dinâmicos.
- Potência regenerativa.
|
↓ |
Seleção do redutor
- Determinação da versão, tamanho, relação do redutor.
- Verificação da precisão de posicionamento.
- Verificação da utilização do redutor.
- Verificação da rotação de entrada.
|
↓ |
Seleção do motor
- Torque máximo
- Para acionamentos dinâmicos: torque efetivo com rotação média.
- Rotação máxima.
- Observar curvas de torque dinâmicas e térmicas.
- Equipamento do motor (freio, conector, proteção térmica do motor etc.).
|
↓ |
Seleção dos módulos de eixo (executar o procedimento para cada módulo de eixo)
- Definição do tipo de controle.
- Seleção motor/conversor.
- Definição da frequência PWM
- Verificar se os módulos de eixo atendem aos requisitos contínuos e de sobrecarga.
|
↓ |
Seleção do módulo de rede
- Verificar se o módulo de rede atende aos requisitos contínuos e de sobrecarga.
- Verificar a potência contínua em modo gerador.
- Teste da combinatória módulo de rede - módulos de eixo.
|
↓ |
Seleção do resistor de frenagem
- Verificar se a resistência de frenagem atende aos requisitos contínuos e de sobrecarga.
- Teste da combinatória módulo de rede - resistência de frenagem.
|
↓ |
Seleção de outros componentes do sistema
- Placas.
- Cabos de alimentação do motor e da rede.
- Cabos de sinal e de encoder.
- Medidas de EMC.
|
↓ |
Seleção da fonte de alimentação de 24 V
- Determinar o consumo de corrente da fonte de alimentação de 24 V.
- Observar requisitos de tolerância de tensão.
- Verificar se a alimentação unilateral ou bilateral é necessária.
|
↓ |
Disposição dos módulos no sistema de eixo
- IMDA1 ≥ IMDA2 ≥ IMDA3 ≥ IMDA4 ≥ ..... ≥ IMDA15
|
↓ |
Verificar se todas as exigências são atendidas. |