Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3
Os conversores são destinados à montagem em máquinas e em sistemas. Eles atendem ao padrão EMC EN 61800-3 "Acionamentos elétricos de velocidade variável".
Observando a instalação conforme EMC, verifica-se o cumprimento dos respectivos pré-requisitos para uma marca CE com base na diretriz EMC 2014/30/UE.
Para cumprir a categoria de emissão de interferência C2, o número de estágios de saída e o comprimento total do cabo no bloco de eixos são limitados dependendo do filtro de rede usado, consultar o capítulo Componentes no lado da rede.
Para obter mais informações sobre a instalação compatível com EMC, consultar o capítulo Planejamento da instalação sob o aspecto da EMC.
Informações adicionais