Emissões de interferências

Para atingir a classe de valor limite C2 de acordo com a EN 61800-3, as medidas a seguir devem ser observadas:

  • Dependendo do filtro de rede selecionado, deve-se observar o número máximo de módulos de eixo e a soma dos comprimentos dos cabos do motor da tabela no capítulo Filtro de rede NF...
  • Se o módulo de fonte chaveada MDS90A.. for operado em um sistema de eixo com MDP90A.. ou MDR9.B.., o módulo de fonte de chaveada MDS90A.. exigirá um filtro de rede separado. Quando combinado com um módulo de rede MDP92A.., o módulo de fonte chaveada MDS90A.. não requer um filtro de rede separado. Vários módulos de fonte chaveada podem ser conectados a um filtro de rede:
    • até 2 MDS90A.. em NF0055-503
    • até 5 MDS90A.. em NF0120-503