Filtro de rede NF..
Um filtro de rede reduz a emissão de interferências através do cabo de alimentação da rede que o conversor de aplicação gera. O filtro de rede é usado principalmente para cumprir os valores limite de tensão de interferência na faixa de frequência de 150 kHz a 30 MHz na conexão à rede de alimentação.
Além disso, o filtro de rede atenua as interferências que seguem da rede de alimentação para o conversor de aplicação. A seleção do filtro de rede depende da corrente nominal de rede e da tensão de entrada do conversor de frequência.
Deve ser utilizado um filtro de rede para cumprir a categoria de emissão de interferência C2 de acordo com a EN 61800-3.
Não se deve comutar entre filtro de rede NF.. e conversor.
Para mais informações sobre a escolha do filtro de rede, consultar os capítulos Filtro de rede NF...
Módulo de rede | Filtro de rede | Número máximo de estágios de saída | Comprimentos totais do cabo de alimentação | |
|---|---|---|---|---|
SEW‑EURODRIVE | outro fabricante | |||
MDP90A-0100.. | NF0420-513Em potência máxima ≤ 10 kW.
| 16
| 600 m
| 400 m
|
MDP90A-0250.. | ||||
MDP92A-0100.. | ||||
MDP92A-0250.. | ||||
MDP90A-0100.. | NF0420-523Em potência máxima > 10 kW.
| 30
| 800 m
| |
MDP90A-0250.. | ||||
MDP92A-0100.. | ||||
MDP92A-0250.. | ||||
MDP90A-0500.. | NF0910-523
| |||
MDP90A-0750.. | ||||
MDR9.B-0500.. | ||||
MDP90A-1100.. | NF1800-523
| |||
MDR9.B-0750.. | ||||
Filtro de rede separado para MDS90A..
Se o módulo de fonte chaveada MDS90A.. for operado em um sistema de eixo com um MDP90A.. ou MDR90/91B.., o módulo de fonte de chaveada MDS90A.. exigirá um filtro de rede separado.
Quando combinado com um módulo de rede MDP92A.., o módulo de fonte chaveada MDS90A.. não requer um filtro de rede separado.
Vários módulos de fonte chaveada podem ser conectados a um filtro de rede:
- até 2 MDS90A.. em NF0055-503
- até 5 MDS90A.. em NF0120-503