Bobina de rede ND..

Uma bobina de rede ND.. pode ser utilizada opcionalmente:

  • para apoio da proteção contra sobretensão
  • para alisamento da corrente da rede, redução de frequências harmônicas
  • para proteção em caso de tensão de entrada distorcida
  • para limitar a corrente de carga em vários conversores ligados paralelamente no lado de entrada e um contator de rede comum (corrente nominal da bobina de rede = soma das correntes do conversor)

Uma bobina de rede ND.. é necessária nos seguintes casos:

  • para limitar a corrente de carga do MDP90A-0100..
  • ao utilizar módulos de rede com alimentação e recuperação de energia MDR9.B..

Ao selecionar a bobina de rede, observar a atribuição do módulo de rede e da bobina de rede, consultar o capítulo Bobina de rede ND...