ND.. 电源扼流圈

可选择使用电源扼流圈ND..:

  • 支持过压保护
  • 使电源电流平滑,降低谐波
  • 在电源电压变形时起保护作用
  • 在输入侧平行连接多个变频器并使用同一个电源接触器(电源扼流圈额定电流 = 变频器电流总和)时,限制充电电流

在下列情况下需要使用电源扼流圈ND..:

  • 限制使用MDP90A-0100..时的充电电流
  • 使用带馈电单元和再生能量单元MDR9.B..的供电模块时

选择电源扼流圈时,注意供电模块和电源扼流圈的分配关系,参见ND.. 电源扼流圈一章。