Reactancia de red ND..

Una reactancia de red ND.. se puede utilizar opcionalmente:

  • Para reforzar la protección contra sobretensiones
  • Para filtrar la corriente de red y disminuir los armónicos
  • Para proteger en caso de distorsiones en la tensión de red
  • Para limitar la corriente de carga en caso de varios variadores con la entrada conectada en paralelo y un contactor de red común (corriente nominal de la reactancia = suma de las corrientes de los variadores)

En los siguientes casos se requiere una reactancia de red:

  • Para la limitación de la corriente de carga en MDP90A-0100.
  • Si se utilizan módulos de alimentación regenerativos MDR9.B..

Al seleccionar la reactancia de red, tenga en cuenta la asignación del módulo de alimentación y la reactancia de red, véase el capítulo Reactancia de red ND...