Filtro de red NF..

Un filtro de red reduce la emisión de interferencias a través del cable de red que el convertidor de aplicación genera. El filtro de red se utiliza principalmente para mantener los valores límite de tensión de interferencia en el rango de frecuencias de 150 kHz a 30 MHz en la conexión a la red.

Además, un filtro de red amortigua las interferencias que fluyen desde la red en dirección al convertidor de aplicación. La selección del filtro de red depende de la corriente nominal de la red y de la tensión de red del variador de frecuencia.

Para cumplir con la categoría de emisión de interferencias C2 según la norma EN 61800-3, debe utilizarse un filtro de red.

Entre el filtro de red NF.. y el variador no debe conmutarse.

Encontrará más información acerca de la selección del filtro de red en el capítulo Filtro de red NF...

Módulo de alimentación

Filtro de red

Número máximo de etapas de salida

Suma de las longitudes de los cables de potencia del motor

SEW‑EURODRIVE

Otros fabricantes

MDP90A-0100..

NF0420-513Con una potencia máxima ≤ 10 kW.

 

16

 

600 m

 

400 m

 

MDP90A-0250..

MDP92A-0100..

MDP92A-0250..

MDP90A-0100..

NF0420-523Con una potencia máxima > 10 kW.

 

 

30

 

800 m

 

MDP90A-0250..

MDP92A-0100..

MDP92A-0250..

MDP90A-0500..

NF0910-523

 

 

 

MDP90A-0750..

MDR9.B-0500..

MDP90A-1100..

NF1800-523

 

MDR9.B-0750..

Filtro de red independiente para MDS90A..

Si el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. se opera en un grupo de ejes con un MDP90A.. o MDR90/91B.., el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. requiere un filtro de red independiente.

En la combinación con un módulo de alimentación MDP92A.., el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. no necesita ningún filtro de red independiente.

Se pueden conectar varios módulos de fuente de alimentación conmutable a un filtro de red:

  • Hasta 2 MDS90A.. con un NF0055-503
  • Hasta 5 MDS90A.. con un NF0120-503