Contactor de red

El contactor de red se utiliza para separar galvánicamente el grupo de ejes de la red.

Funcionamiento con contactor de red

Encontrará más información en el capítulo Uso del contactor de red.

Funcionamiento sin contactor de red

Es posible el funcionamiento del módulo de alimentación sin contactor de red.

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • En los módulos de alimentación MDP90A.. de los tamaños 1 y 1A, ante un funcionamiento sin contactor de red, sólo pueden utilizarse resistencias de frenado intrínsecamente seguras. La utilización de la resistencia de frenado interna del tamaño 1A no es admisible.
  • En los módulos de alimentación MDP90A.. de los tamaños 2 – 4, en caso de freno chopper defectuoso, el rectificador de red se bloquea internamente y se interrumpe el flujo de energía a la resistencia de frenado.

Tenga en cuenta los tipos de conexión admisibles en el capítulo Protección de las resistencias de frenado contra sobrecarga térmica.