Contator de rede

Um contator de rede é usado para isolar galvanicamente o sistema de eixo da rede.

Operação com contator de rede

Para obter mais informações, consultar o capítulo Utilizar contator de rede.

Operação sem contator de rede

O módulo de rede pode ser operado sem contator de rede.

Observar as seguintes informações:

  • Para módulos de rede MDP90A.. dos tamanhos 1 e 1A, podem ser usadas somente resistências de frenagem intrinsecamente seguras​ao operar sem um contator de rede. Não é permitido o uso da resistência de frenagem interna de tamanho 1A.
  • No caso de módulos de rede MDP90A.. dos tamanhos 2 a 4, se o chopper de frenagem estiver com defeito, o retificador de rede é bloqueado internamente e o fluxo de energia para a resistência de frenagem é interrompido.

Observar os tipos de comutação permitidos no capítulo Proteger as resistências de frenagem contra sobrecarga térmica.