电源接触器

使用电源接触器,以电气绝缘的方式将轴组从电网上断开。

配电源接触器运行

详细信息请见使用电源接触器一章。

无电源接触器运行

供电模块可不带电源接触器运行。

注意下列提示:

  • 当规格为1和1A的供电模块MDP90A..在无电源接触器的情况下运行时,只能使用本安型制动电阻。不允许使用规格为1A的内部制动电阻。
  • 对于规格为2 ~ 4的供电模块MDP90A..,如果制动斩波器损坏,电源整流器将从内部锁闭,流向制动电阻的能量将被中断。

请遵守保护制动电阻免受热过载影响一章中所列的允许连接方式。