使用电源接触器
请按以下步骤进行操作:
- 始终将电源接触器放在进线滤波器和电源扼流圈(如果有)之前。
- 请使用至少一个使用类别为AC-3 (EN 60947-4-1) 的接触器作为电源接触器。
- 切断电源电压后确保至少断电10 s。
- 电源通电或断电的频率不得超过每分钟一次。
- 不得将电源接触器用于点动模式,而只能用于接通和关闭。
下表中为需要电源接触器的场景的概览。为此,请遵守产品手册 > 保护制动电阻免受热过载一章中有关制动电阻必要保护措施的信息。
供电模块 | 制动电阻 | 保护元件/防护措施 | 需要 |
|---|---|---|---|
MDP90A.. | 无BW.. | – | 否 |
BW.. | – | 否 | |
BW.. | 外部过载继电器和 | 是 | |
BW..-T | 内部温控开关和 | 是 | |
MDP90A.. | 无BW.. | – | 否 |
内部BW.. | – | 是 | |
BW.. | – | 否 | |
BW.. | 外部过载继电器和 | 是 | |
BW..-T | 内部温控开关和 | 是 | |
自MDP90A..起
| 无BW.. | – | 否 |
BW.. | – | 否 | |
MDP90A..上的 | 外部过载继电器和 | 否 | |
MDP90A..上的 | 内部温控开关和 | 否 | |
MDE90A..上的 | 外部过载继电器和 | 是 | |
MDE90A..上的 | 内部温控开关和 | 是 | |
MDP92A..
| 无BW.. | – | 否 |
BW.. | – | 否 | |
MDP92A..上的 | 外部过载继电器和 | 否 | |
MDP92A..上的 | 内部温控开关和 | 否 | |
MDE90A..上的 | 外部过载继电器和 | 否 | |
MDE90A..上的 | 内部温控开关和 | 否 |