Usar contator de rede
Proceder da seguinte forma:
- Colocar sempre o contator de rede antes do filtro de rede e da bobina de rede (se estiver presente).
- Utilizar pelo menos um contator da categoria de utilização AC-3 (EN 60947-4-1) como contator de rede.
- Após desligar a fonte de alimentação, respeitar um tempo mínimo de desligamento de 10 s.
- Ligar ou desligar a fonte de alimentação não mais do que 1 vez por minuto.
- Não utilizar o contator de rede para a operação manual, mas somente para ligar/desligar.
A tabela a seguir fornece uma visão geral de quando um contator de rede é necessário. Observar as informações sobre as medidas de prevenção necessárias para a resistência de frenagem utilizada no manual do produto > capítulo Proteger as resistências de frenagem contra sobrecarga térmica.
Módulo de rede | Resistência de frenagem | Elemento de proteção/medida de prevenção | Contator de rede |
|---|---|---|---|
MDP90A.. | sem BW.. | – | não |
BW.. | – | não | |
BW.. | Relé de sobrecarga externo e | sim | |
BW..-T | Interruptor de temperatura interno e | sim | |
MDP90A.. | sem BW.. | – | não |
BW.. interno | – | sim | |
BW.. | – | não | |
BW.. | Relé de sobrecarga externo e | sim | |
BW..-T | Interruptor de temperatura interno e | sim | |
a partir do MDP90A..
| sem BW.. | – | não |
BW.. | – | não | |
BW.. no | Relé de sobrecarga externo e | não | |
BW..-T no | Interruptor de temperatura interno e | não | |
BW.. no | Relé de sobrecarga externo e | sim | |
BW..-T no | Interruptor de temperatura interno e | sim | |
MDP92A..
| sem BW.. | – | não |
BW.. | – | não | |
BW.. no | Relé de sobrecarga externo e | não | |
BW..-T no | Interruptor de temperatura interno e | não | |
BW.. no | Relé de sobrecarga externo e | não | |
BW..-T no | Interruptor de temperatura interno e | não |