Instruções para a conexão ao terra de proteção PE

No conversor, pode ocorrer durante a operação corrente de fuga > 3.5 mA. Para a prevenção de choques elétricos perigosos conforme a EN 61800-5-1, observar as seguintes seções transversais do cabo:

  • Cabo de alimentação da rede < 10 mm2:
  • Instalar um segundo cabo de terra de proteção PE com a seção transversal do cabo da rede de alimentação paralelo ao cabo de terra de proteção através de bornes separados ou utilizar um cabo de terra de proteção de cobre com uma seção transversal do cabo de 10 mm2.
  • Se um conversor com uma parede traseira de metal estiver localizado em uma placa de fixação aterrada, não há necessidade de conectar um 2º PE ao conversor. A conexão para aterramento da placa de montagem deve ser identificada como uma conexão PE.
  • Cabo da rede de alimentação 10 mm2 – 16 mm2:
  • Instalar um cabo de terra de proteção de cobre com a seção transversal do cabo da rede de alimentação.
  • Cabo da rede de alimentação 16 mm2 – 35 mm2:
  • Instalar um cabo de terra de proteção de cobre com uma seção transversal do cabo de 16 mm2.
  • Cabo de rede de alimentação > 35 mm2:
  • Instalar um condutor de proteção de cobre com a metade da seção transversal do cabo da rede de alimentação.
  • Nos casos isolados, nos quais é usado um disjuntor FI para proteção contra contato direto ou indireto, este deve ser apropriado para corrente contínua e alternada (RCD tipo B).