Indicaciones para la conexión a tierra (PE)

En el variador se puede producir durante el funcionamiento una corriente de fuga a tierra > 3.5 mA. Para evitar las corrientes peligrosas a través del cuerpo según EN 61800-5-1, tenga en cuenta las siguientes secciones de cable:

  • Cable de alimentación de red < 10 mm2:
  • Tienda un segundo cable de puesta a tierra con la misma sección que el cable de alimentación de red paralelo al conductor de puesta a tierra a través de bornas separadas o utilice un conductor de puesta a tierra de cobre con una sección de 10 mm2.
  • Si un variador con panel posterior metálico se encuentra sobre una placa de montaje puesta a tierra, puede prescindirse de conectar una 2.ª conexión a tierra (PE) al variador. La conexión para la puesta a tierra de la placa de montaje debe estar correctamente identificada como conexión a tierra (PE).
  • Cable de alimentación de red 10 mm2 – 16 mm2:
  • Tienda un conductor de puesta a tierra de cobre con la sección del cable de alimentación de red.
  • Cable de alimentación de red 16 mm2 – 35 mm2:
  • Tienda un conductor de puesta a tierra de cobre con una sección de 16 mm2.
  • Cable de alimentación de red > 35 mm2:
  • Tienda un conductor de puesta a tierra de cobre con la mitad de la sección del cable de alimentación de red.
  • Si en casos aislados se coloca un interruptor diferencial contra contacto directo e indirecto, este deberá ser apto para corriente universal (RCD tipo B).