Hinweise zum PE-Anschluss

Beim Umrichter kann im Betrieb ein Ableitstrom > 3.5 mA auftreten. Um die gefährlichen Körperströmen gemäß EN 61800-5-1 zu vermeiden, beachten Sie folgende Kabelquerschnitte:

  • Netzzuleitung < 10 mm2:
  • Verlegen Sie einen zweiten PE-Leiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung parallel zum Schutzleiter über getrennte Klemmen oder verwenden Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 10 mm2.
  • Wenn sich ein Umrichter mit metallischer Rückwand auf einer geerdeten Montageplatte befindet, kann auf den Anschluss eines 2. PE am Umrichter verzichtet werden. Der Anschluss für die Erdung der Montageplatte muss als PE-Anschluss gekennzeichnet sein.
  • Netzzuleitung 10 mm2 – 16 mm2:
  • Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.
  • Netzzuleitung 16 mm2 – 35 mm2:
  • Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 16 mm2.
  • Netzzuleitung > 35 mm2:
  • Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem halben Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.
  • Wenn im Einzelfall ein FI-Schutzschalter zum Schutz gegen direkte und indirekte Berührung eingesetzt wird, muss dieser allstromsensitiv sein (RCD Typ B).