进线滤波器NF..

进线滤波器可降低通过电源导线发出的因应用变频器而产生的干扰辐射。进线滤波器主要用于遵照电源连接处150 kHz至30 MHz频率范围内的干扰电压极限值。

此外,进线滤波器还可减少从电源流向应用变频器的干扰。进线滤波器的选择取决于变频器的电源额定电流和电源电压。

为了遵守EN 61800-3标准中干扰辐射类别C2的要求,必须安装进线滤波器。

不可在NF..进线滤波器和变频器之间进行通断。

有关选择进线滤波器的详细信息,参见章节进线滤波器NF..

供电模块

进线滤波器

输出级的最大数量

电机导线总长度

SEW-EURODRIVE

其他生产商

MDP90A-0100..

NF0420-513最大功率≤ 10 kW时。

 

16

 

600 m

 

400 m

 

MDP90A-0250..

MDP92A-0100..

MDP92A-0250..

MDP90A-0100..

NF0420-523最大功率> 10 kW时。

 

 

30

 

800 m

 

MDP90A-0250..

MDP92A-0100..

MDP92A-0250..

MDP90A-0500..

NF0910-523

 

 

 

MDP90A-0750..

MDR9.B-0500..

MDP90A-1100..

NF1800-523

 

MDR9.B-0750..

用于MDS90A..的单独进线滤波器

如果开关电源模块MDS90A..与MDP90A..或MDR90/91B..一起在轴组中运行,则开关电源模块MDS90A..需要使用单独的进线滤波器。

在与供电模块MDP92A..组合使用时,开关电源模块MDS90A..无需使用单独的进线滤波器。

多个开关电源模块可以连接到一个进线滤波器上:

  • NF0055-503上最多2个MDS90A..
  • NF0120-503上最多5个MDS90A..