Netzfilter NF..

Ein Netzfilter reduziert die Störaussendung über die Netzzuleitung, die der Applikationsumrichter erzeugt. Das Netzfilter dient hauptsächlich dazu, die Störspannungs-Grenzwerte im Frequenzbereich von 150 kHz bis 30 MHz am Netzanschluss einzuhalten.

Darüber hinaus dämpft ein Netzfilter die Störungen, die vom Netz in Richtung Applikationsumrichter fließen. Die Auswahl des Netzfilters ist abhängig vom Netznennstrom und von der Netzspannung des Frequenzumrichters.

Für die Einhaltung der Störaussendungskategorie C2 nach EN 61800-3 muss ein Netzfilter eingesetzt werden.

Zwischen Netzfilter NF.. und Umrichter darf nicht geschaltet werden.

Weitere Informationen zur Auswahl des Netzfilters finden Sie in den Kapitel Netzfilter NF...

Versorgungsmodul

Netzfilter

Maximale Anzahl Endstufen

Summe der Motorleistungslänge

SEW-EURODRIVE

andere Hersteller

MDP90A-0100..

NF0420-513Bei Maximalleistung ≤ 10 kW.

 

16

 

600 m

 

400 m

 

MDP90A-0250..

MDP92A-0100..

MDP92A-0250..

MDP90A-0100..

NF0420-523Bei Maximalleistung > 10 kW.

 

 

30

 

800 m

 

MDP90A-0250..

MDP92A-0100..

MDP92A-0250..

MDP90A-0500..

NF0910-523

 

 

 

MDP90A-0750..

MDR9.B-0500..

MDP90A-1100..

NF1800-523

 

MDR9.B-0750..

Separater Netzfilter für MDS90A..

Wenn das Schaltnetzteil-Modul MDS90A.. im Achsverbund mit einem MDP90A.. oder MDR90/91B.. betrieben wird, benötigt das Schaltnetzteil-Modul MDS90A.. einen separaten Netzfilter.

Bei der Kombination mit einem Versorgungsmodul MDP92A.. benötigt das Schaltnetzteil-Modul MDS90A.. keinen separaten Netzfilter.

Es können mehrere Schaltnetzteil-Module an einen Netzfilter angeschlossen werden:

  • bis zu 2 MDS90A.. an NF0055-503
  • bis zu 5 MDS90A.. an NF0120-503