Fusíveis de rede e disjuntores
Os fusíveis de rede e os disjuntores servem para proteger a rede de alimentação. Alternativamente, também pode ser usada uma chave de proteção do motor. Para proteger, utilizar fusíveis, disjuntor ou chave de proteção do motor com as seguintes características:
Classe de tipo | Pré-requisito |
|---|---|
Fusíveis das classes de utilização gL, gG | Tensão nominal ≥ tensão nominal da rede |
Disjuntor de características B, C, D | Tensão nominal ≥ tensão nominal da rede |
Chave de proteção do motor | Tensão nominal ≥ tensão nominal da rede |
Selecionar a corrente nominal do fusível conforme a tabela do capítulo Seção transversal recomendada em operação nominal.
Se houver um planejamento de projeto, poderão ser selecionadas correntes nominais menores para proteção:
- O SEW-Workbench determina o consumo de corrente efetivo para a aplicação. Selecionar a corrente nominal do fusível pelo menos 10% superior à especificação "Alimentação de rede: corrente efetiva calculada".
- Ao utilizar módulos de rede MDP92A.., a corrente efetiva da rede é determinada pela SEW-EURODRIVE durante o planejamento de projeto. A corrente da rede efetiva calculada pode ser encontrada no relatório de resultados do planejamento de projeto.
Ao proteger, observar os regulamentos específicos do país e do sistema e, se necessário, as informações no capítulo "Instalação em conformidade com UL".