Seção transversal recomendada

A seção transversal da rede de alimentação e a seleção do fusível podem ser dimensionadas com base na corrente nominal da rede IN do módulo de rede na carga nominal PN. Alternativamente, o dimensionamento pode ser baseado na corrente da rede projetada permanente. A corrente pode ser encontrada no SEW Workbench.

Se o dimensionamento for baseado na potência nominal, a SEW-EURODRIVE sugere as seguintes seções transversais de cabos. Estas seções transversais dos cabos aplicam-se nas seguintes condições:

  • Os condutores são feitos de cobre com isolamento de PVC, temperatura de operação 70 °C.
  • Os cabos são colocados de acordo com a norma IEC 60204-1 da instalação tipo C a uma temperatura ambiente de 40 °C e acúmulo 1.

Unidade

MDP90A..

Tamanho

1, 1 A

2

3

4

Tipo

0100

0250

0500

0750

1100

Potência nominal PN

kW

10

25

50

75

110

Corrente nominal de rede CA Irede

A

16

40

80

120

175

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

2.5

10

35

70

120

Fusível/
disjuntor/
chave de proteção do motor

A

20

50

100

160

200

Unidade

MDR90B..

MDR91B..

Tipo

0500

0750

0500

0750

Potência nominal PN

kW

50

75

50

75

Corrente nominal de rede CA Irede

A

75

110

95

136

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

35

50

70

Fusível/
disjuntor/
chave de proteção do motor

A

100

125

160

Unidade

MDP92A..

MDS90A..

Tipo

0100

0250

0540

Potência nominal PN

kW

10

25

0.54

Corrente nominal de rede CA Irede

A

16

40

1

Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3

mm2

2.5

10

1.5

Fusível/
disjuntor/
chave de proteção do motor

A

20

50

10

INFORMAÇÃO

Se necessário, observar as informações no capítulo "Instalação conforme UL".

INFORMAÇÃO

Fixação do cabo de alimentação da rede
  • Fixar o cabo de alimentação da rede com elementos de fixação adequados.
  • Ao selecionar o cabo de alimentação da rede, verificar se a seção transversal selecionada está dentro do alcance das seções transversais que podem ser conectadas dos terminais de conexão.
  • Ao escolher o fusível de rede, observar o capítulo Fusíveis de rede e disjuntores.