推荐的截面
电源导线的截面尺寸和熔断保险丝的选择必须根据供电模块在额定负载P额定下的电源额定电流I额定来确定。另外,也可以根据预计的持续电源电流来确定截面尺寸。可以从SEW Workbench中获取相应信息。
SEW-EURODRIVE建议根据额定功率采用以下电缆截面尺寸。这些电缆截面在以下前提条件下适用:
- 导线由铜制成,带PVC绝缘层,工作温度70°C。
- 根据IEC 60204-1“敷设类型C,在40°C的环境温度下,频率1”敷设导线。
单位 | MDP90A.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 1,1A | 2 | 3 | 4 | ||
型号 | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
额定功率P额定 | kW | 10 | 25 | 50 | 75 | 110 |
电源额定电流AC I电源 | A | 16 | 40 | 80 | 120 | 175 |
电源线L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 10 | 35 | 70 | 120 |
熔断保险丝/ | A | 20 | 50 | 100 | 160 | 200 |
单位 | MDR90B.. | MDR91B.. | |||
|---|---|---|---|---|---|
型号 | 0500 | 0750 | 0500 | 0750 | |
额定功率P额定 | kW | 50 | 75 | 50 | 75 |
电源额定电流AC I电源 | A | 75 | 110 | 95 | 136 |
电源线L1/L2/L3 | mm2 | 35 | 50 | 70 | |
熔断保险丝/ | A | 100 | 125 | 160 | |
单位 | MDP92A.. | MDS90A.. | ||
|---|---|---|---|---|
型号 | 0100 | 0250 | 0540 | |
额定功率P额定 | kW | 10 | 25 | 0.54 |
电源额定电流AC I电源 | A | 16 | 40 | 1 |
电源线L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 10 | 1.5 |
熔断保险丝/ | A | 20 | 50 | 10 |
提示

需要时需遵守“符合UL规范的安装”章节中的提示!
提示

电源导线的熔断保险丝
- 用合适的保险丝元件保护电源导线。
- 在选择电源导线时,要确保所选择的截面在连接端子的可连接截面范围内。
- 选择电源保险丝时参见电源保险丝和断路器一章。