Sección transversal recomendada
La sección del cable de alimentación de la red y la selección del fusible deben dimensionarse en función de la corriente nominal de la red IN del módulo de alimentación con una carga nominal PN. Alternativamente, el dimensionado puede llevarse a cabo en base a la corriente de red permanente planificada para el proyecto, que puede consultarse en SEW Workbench.
Si se debe llevar a cabo un dimensionado a partir de la potencia nominal, SEW‑EURODRIVE propone las siguientes secciones de cable. Dichas secciones de cable son válidas si se cumplen las siguientes condiciones:
- Los conductores son de cobre con aislamiento de PVC, temperatura de funcionamiento 70 °C.
- Los cables se colocan según la norma IEC 60204-1, tipo de tendido C, a 40 °C de temperatura ambiente y acumulación 1.
Unidad | MDP90A.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 1, 1A | 2 | 3 | 4 | ||
Modelo | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
Potencia nominal PN | kW | 10 | 25 | 50 | 75 | 110 |
Corriente nominal de red CA Ired | A | 16 | 40 | 80 | 120 | 175 |
Cable de alimentación de la red L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 10 | 35 | 70 | 120 |
Fusible/ | A | 20 | 50 | 100 | 160 | 200 |
Unidad | MDR90B.. | MDR91B.. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 0500 | 0750 | 0500 | 0750 | |
Potencia nominal PN | kW | 50 | 75 | 50 | 75 |
Corriente nominal de red CA Ired | A | 75 | 110 | 95 | 136 |
Cable de alimentación de la red L1/L2/L3 | mm2 | 35 | 50 | 70 | |
Fusible/ | A | 100 | 125 | 160 | |
Unidad | MDP92A.. | MDS90A.. | ||
|---|---|---|---|---|
Modelo | 0100 | 0250 | 0540 | |
Potencia nominal PN | kW | 10 | 25 | 0.54 |
Corriente nominal de red CA Ired | A | 16 | 40 | 1 |
Cable de alimentación de la red L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 10 | 1.5 |
Fusible/ | A | 20 | 50 | 10 |
AVISO

En caso necesario, tenga en cuenta los avisos del capítulo "Instalación conforme a UL".
AVISO

Fusible del cable de alimentación de la red
- Asegure el cable de alimentación de la red con fusibles adecuados.
- Al seleccionar el cable de alimentación de la red, asegúrese de que la sección seleccionada esté dentro del rango de las secciones conectables de las bornas de conexión.
- Para la selección del fusible de red, tenga en cuenta el capítulo Fusibles de red e interruptores automáticos.