Empfohlener Querschnitt
Der Querschnitt der Netzzuleitung und die Auswahl der Sicherung können auf Basis des Netznennstroms IN des Versorgungsmoduls bei Nennlast PN dimensioniert werden. Alternativ kann die Dimensionierung anhand des projektierten dauerhaften Netzstroms erfolgen. Dieser kann der SEW Workbench entnommen werden.
Wenn eine Dimensionierung über die Nennleistung erfolgen soll, schlägt SEW-EURODRIVE die folgenden Kabelquerschnitte vor. Diese Kabelquerschnitte gelten unter folgenden Voraussetzungen:
- Die Aderleitungen sind aus Kupfer mit PVC-Isolierung, Betriebstemperatur 70 °C.
- Die Leitungen sind gemäß IEC 60204-1 Verlegeart C bei 40 °C Umgebungstemperatur und Häufung 1 verlegt.
Einheit | MDP90A.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 1, 1A | 2 | 3 | 4 | ||
Typ | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
Nennleistung PN | kW | 10 | 25 | 50 | 75 | 110 |
Netznennstrom AC INetz | A | 16 | 40 | 80 | 120 | 175 |
Netzzuleitung L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 10 | 35 | 70 | 120 |
Sicherung/ | A | 20 | 50 | 100 | 160 | 200 |
Einheit | MDR90B.. | MDR91B.. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Typ | 0500 | 0750 | 0500 | 0750 | |
Nennleistung PN | kW | 50 | 75 | 50 | 75 |
Netznennstrom AC INetz | A | 75 | 110 | 95 | 136 |
Netzzuleitung L1/L2/L3 | mm2 | 35 | 50 | 70 | |
Sicherung/ | A | 100 | 125 | 160 | |
Einheit | MDP92A.. | MDS90A.. | ||
|---|---|---|---|---|
Typ | 0100 | 0250 | 0540 | |
Nennleistung PN | kW | 10 | 25 | 0.54 |
Netznennstrom AC INetz | A | 16 | 40 | 1 |
Netzzuleitung L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 10 | 1.5 |
Sicherung/ | A | 20 | 50 | 10 |
HINWEIS

Falls erforderlich, beachten Sie die Hinweise im Kapitel "UL-gerechte Installation“.
HINWEIS

Sicherung der Netzzuleitung
- Sichern Sie die Netzzuleitung mit geeigneten Sicherungselementen ab.
- Achten Sie bei der Auswahl der Netzzuleitung darauf, dass der gewählte Querschnitt im Bereich der anschließbaren Querschnitte der Anschlussklemmen liegt.
- Beachten Sie bei der Auswahl der Netzsicherung das Kapitel Netzsicherungen und Leitungsschutzschalter.